Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-5P- 5,0-PVC/AD-2L - 1517660

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 5-полюсн., ПВХ, черный RAL 9005, свободный конец, к Штекер типа AD для электромагнитного клапана (реле давления), с 2 светодиодных, длина кабеля: 5 м

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Прочный разъем для электромагнитных клапанов без защитной схемы

Коммерческие данные

Код заказа 1517660
Упаковочная единица 10 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918936648
Вес/шт. (без упаковки) 438,800 GRM