Коробка датчика и исполнительного элемента - SACB 4- 4 L SCO PUR/ - 1516904

Коробка датчика и исполнительного элемента, применение: Стандартн., тип подключения: Гнездовой разъем M12-SPEEDCON металл, количество гнезд: 4, полюсов: 4, механические ключи: A - стандарт, гнездо для платы: oдин ряд, индикатор состояния: есть, p-n-p; годключение магистрального кабеля: Жесткое подключение 180°, PUR/PVC, длина кабеля: 0,5 м ... 50 м, экранировка: нет

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря литому корпусу и высокой степени защиты
  • Гибкое, децентрализованное объединение сигналов в одном магистральном проводе
  • Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике
  • Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
  • Гибкие решения – конфигурируемые изделия с кабелями различной длины
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1516904
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 270 (C-2-2017)
Вес/шт. (без упаковки) 0,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь