Разъем с кабелем - SACB-C-H180-10/3-M8 - 1516412

Разъем с кабелем, применение: Концентратор сигналов датчиков и исполнительных элементов, тип подключения: Розетка M8, количество гнезд: 10, механические ключи: A - стандарт, гнездо для платы: oдин ряд, индикатор состояния: Нет; годключение магистрального кабеля: вставные винтовые клеммы 180°

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 1516412
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 267 (C-2-2017)
GTIN 4017918967314
Вес/шт. (без упаковки) 49,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь