Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-3P-M12MS/1,0-PUR/C-1L-S - 1515073

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 3-полюсн., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое M12, А-кодирование, к Штекеры для клапана C (8 мм), с 1 светодиод, подключение с помощью Диод Зенера, длина кабеля: 1 м

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 1515073
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918924522
Вес/шт. (без упаковки) 90,700 GRM