Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-3P- 3,0-100/BI-1L-S - 1514087

Нет доступных изображений

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 3-полюсн., PUR/ПВХ, серый RAL 7001, свободный конец, к Штекер типа BI для электромагнитного клапана (11 мм), с 1 светодиод, подключение с помощью Диод Зенера, длина кабеля: 3 м

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 1514087
Упаковочная единица 5 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918914837
Вес/шт. (без упаковки) 199,460 GRM