Разъем - SACC-M12FS-4SC SH - 1513279

Разъем, 4-полюсн., экранирован., Гнездо прямое M12, А-кодирование, Пружинные зажимы, материал накатанной гайки: латунь, никелированный, наружный диаметр кабеля 4 мм ... 8 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Гибкость: разъемы для сборки на месте
  • Пружинный разъем: надежное подключение благодаря высокой силе контакта, в том числе в условиях повышенных сотрясений и вибраций
  • Надежная передача сигналов - экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок

Коммерческие данные

Код заказа 1513279
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 38 (PC-2007)
GTIN 4017918946647
Вес/шт. (без упаковки) 46,490 GRM