Разъем - SACC-M12FR-5SC M - 1508213

Разъем, 5-полюсн., Гнездо угловой M12, Кодировка А, Пружинные зажимы, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, наружный диаметр кабеля 4 мм ... 8 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Гибкость: разъемы для сборки на месте
  • Пружинный разъем: надежное подключение благодаря высокой силе контакта, в том числе в условиях повышенных сотрясений и вибраций

Коммерческие данные

Код заказа 1508213
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 33 (PC-2007)
GTIN 4017918945961
Вес/шт. (без упаковки) 25,810 GRM