Разъем - SACC-M12MS-4CON-PG11-DUO-M - 1507052

Разъем, 4-полюсн., Штекеры прямое M12, А-кодирование, Винтовые зажимы, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, кабельный ввод Pg11-DUO, наружный диаметр кабеля 2,1 мм ... 3 мм / 4 мм ... 5,2 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Гибкость: разъемы для сборки на месте
  • Винтовой разъем: проверенная технология подключния самых различных проводов
  • Экономия места: подключение двух датчиков к одному разъему с множественным уплотнением

Коммерческие данные

Код заказа 1507052
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 23 (C-2-2017)
GTIN 4017918888381
Вес/шт. (без упаковки) 28,820 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь