Разъем - SACC-M 8MS-4PCON - 1506765

Разъем, 4-полюсн., Штекеры прямое M8, А-кодирование, Разъем для быстрого подключения Piercecon®, материал накатанной гайки: латунь, никелированный, наружный диаметр кабеля 3 мм ... 5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Гибкость: разъемы для сборки на месте
  • Разъем Piercecon®: максимальная плотность контактов в разъеме для самостоятельной сборки

Коммерческие данные

Код заказа 1506765
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 69 (PC-2011)
GTIN 4017918892685
Вес/шт. (без упаковки) 16,400 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь