Встраиваемые разъемы - SACC-EC-M12MS-4CON-M16/0,5 - 1501647

Встраиваемый разъем (вилка) для датчика / исполнительного элемента, 4 контакта, M12, с механическим ключом A-типа, монтаж с передней части стенки / резьбовое крепление с М16, позиционируемый, с гибким проводом 0,5 м (изоляция из ТРЕ), 4 x 0,34 мм²

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 1501647
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 19 (PC-2007)
GTIN 4017918821449
Вес/шт. (без упаковки) 24,600 GRM