Штекерный соединитель RJ45 - CUC-V14-C1ZNI-T/R4IE8:10 - 1467807

Разъем Push-Pull (вариант 14), литой под давлением цинк, со штекерной вставкой RJ45, 8-контактный, с системой быстрого подключения IDC, для 1- и 7-жильных проводов AWG 26 ... 24, для кабелей диаметром 5,5 мм ... 10 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Штекерный соединитель push-pull ADVANCE
  • Система фиксирования против непреднамеренного извлечения
  • Защищенная передача данных благодаря экрану на 360°
  • Устойчивость к электростатическим разрядам и ЭМВ для надежной передачи данных
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1467807
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 344 (C-4-2015)
GTIN 4046356801867
Вес/шт. (без упаковки) 1 038,200 GRM