PV-DB S20-2,5/0,8-CA - 1463065

Фотогальваническая диодная коробка, номинальный ток: 5 A, номинальное напряжение: 1000 В, ширина: 38 мм, тип подключения: Миниатюрный штекерный соединитель SUNCLIX (гнездо / штекер), цвет: черный. Только с солнечным проводником RADOX® Solar (TÜV) производства Huber & Suhner

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 1463065
Упаковочная единица 10 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 427 (C-2-2013)
GTIN 4046356772921
Вес/шт. (без упаковки) 102,600 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь