Гайки - QPD N 4PE2,5 6-11 GY - 1459650

Гайка QUICKON, серая, количество контактов 4 + PE, 1,0 мм² ... 2,5 мм² / 690 В / 20 A, для проводов диаметром 6 мм ... 11 мм.

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 1459650
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 168 (NTK-2012)
GTIN 4046356698658
Вес/шт. (без упаковки) 22,220 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь