Гайки - QPD N 4PE2,5 9-16 BK - 1459647

Гайка QUICKON, черная, количество контактов 4+PE, 1,0 мм² ... 2,5 мм² / 690 В / 20 A, для проводов диаметром 9 мм ... 16 мм.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Инновации и экономия пространства - система быстрого соединения QUICKON для экономии до 80 % пространства при подсоединении на месте
  • Удобство: простая и быстрая подготовка без использования специальных инструментов
  • Высокая прочность: корпуса с классом защиты IP68/IP69K и IK07 для широкой области применения

Коммерческие данные

Код заказа 1459647
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 475 (C-2-2017)
GTIN 4046356698641
Вес/шт. (без упаковки) 30,200 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь