Встраиваемые разъемы - SACC-E-FS-3CON-M16/0,5 SCO - 1459605

Встраиваемые разъемы, Универсальный, 3-полюсн., Гнездо, прямое, M12-SPEEDCON, А-кодирование, Монтаж на передней стенке , M16 x 1,5, Отдельные проводники, длина кабеля: 0,5 м, 0,34 мм², Гибкий кабель TPE

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подготовленные с гибкими проводниками для незамедлительного использования
  • Сборка и длина проводников на заказ
  • Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны гибких проводников
  • Любые распространенные схемы расположения контактов и кодировка для передачи сигналов, данных и питания с унифицированной конструкцией
  • Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки
  • Система быстрой фиксации SPEEDCON снижает время на кабельную разводку
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1459605
Упаковочная единица 1 Шт
Минимальный объем заказа 100 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356647465
Вес/шт. (без упаковки) 18,420 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь