Встраиваемые разъемы - SACC-E-M12MS-5CON-M16/0,5 VA - 1458868

Встроенный штекер для датчика/исполнительного элемента, 5-пол., нержавеющая сталь, с механич. ключом A, монтаж с передней стенки/резьбовое крепление М16, с гибким проводом 0,5 м (изоляция из TPE), 5 x 0,34 мм²

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подготовленные с гибкими проводниками для незамедлительного использования
  • Сборка и длина проводников на заказ
  • Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны гибких проводников
  • Любые распространенные схемы расположения контактов и кодировка для передачи сигналов, данных и питания с унифицированной конструкцией
  • Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки

Коммерческие данные

Код заказа 1458868
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 268 (C-2-2013)
GTIN 4046356655484
Вес/шт. (без упаковки) 20,400 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь