Кабель двойного разъема клапана - SAC- 3,0/0,1-116/2XB-1L-Z - 1458172

Кабель двойного разъема клапана, 4-полюсн., PUR/ПВХ, черный RAL 9005, свободный конец, к Штекер типа В для электромагнитного клапана (10 мм), с 1 светодиод, подключение с помощью Диод Зенера и Штекер типа В для электромагнитного клапана (10 мм), с 1 светодиод, подключение с помощью Диод Зенера, длина кабеля: 3 м, расстояние штекера для клапана: 0,1 м

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Прочный разъем для электромагнитных клапанов с диодом Зенера в качестве защитной схемы
  • Рационально: управление клапанами посредством двух разъемов, подключенных при помощи одного кабеля
  • Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике

Коммерческие данные

Код заказа 1458172
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 249 (C-2-2017)
GTIN 4046356638616
Вес/шт. (без упаковки) 241,660 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь