Адаптер двойного разъема клапана - SAC-MR/0,1-116/2XA-1L-Z SCO - 1458130

Адаптер двойного разъема клапана, NPN, 4-полюсн., PUR/ПВХ, черный RAL 9005, Штекеры угловой M12 SPEEDCON, А-кодирование, к Штекеры для клапана A, с 1 светодиод, подключение с помощью Диод Зенера и Штекеры для клапана A, с 1 светодиод, подключение с помощью Диод Зенера, расстояние штекера для клапана: 0,1 м

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Прочный разъем для электромагнитных клапанов с диодом Зенера в качестве защитной схемы
  • Рационально: управление клапанами посредством двух разъемов, подключенных при помощи одного кабеля
  • Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике

Коммерческие данные

Код заказа 1458130
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 258 (C-2-2019)
GTIN 4046356638555
Вес/шт. (без упаковки) 64,200 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь