Шинный системный соединитель - SACC-MSB-2SC SH PB EX - 1457733

Встраиваемй разъем шинной системы, штекер M12, PROFIBUS, экранированный, с мех. ключом В, 2-контактный, пружинный зажим, металлическая накатанная гайка, система быстрой фиксации SPEEDCON, подходит для установки во взрывоопасных областях зоны 2

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Гибкость: разъемы для сборки на месте
  • Надежная передача сигналов - экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок
  • Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1457733
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356627177
Вес/шт. (без упаковки) 37,500 GRM