Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-3P- 3,0-800/M12FS - 1456682

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 3-полюсн., PUR без галогенов, стойкий к воздействию искр при сварке, повышенная гибкость, серый RAL 7001, свободный конец, к Гнездо прямое M12, А-кодирование, длина кабеля: 3 м, для использования на роботах и тяговых цепях

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Гибкость: наивысшая прочность проводов на скручивание и изгиб
  • Надежный вариант для использования в кузовных цехах благодаря устойчивым к воздействию сварочных брызг проводам

Коммерческие данные

Код заказа 1456682
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 192 (C-2-2019)
GTIN 4046356593045
Вес/шт. (без упаковки) 86,160 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь