Встраиваемые разъемы - SACC-SQ-M12MS-5CON-20-L180 - 1456433

Встраиваемый штекерный разъем для датчика/исполнительного элемента, 5-контактный штекер, М12, с механическим ключом А, для монтажа на передней стенке/с помощью прямоугольного фланца, пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Разъем М12 для подключения печатной платы с возможностью прямого впаивания и встроенным приспособлением для защиты от скручивания и зажимом для подсоединения экрана
  • Простота монтажа на печатную плату: цельные штекерные разъемы для пайки волной припоя
  • Обычные схемы расположения контактов для передачи сигналов и питания с унифицированной конструкцией
  • Система быстрой фиксации SPEEDCON снижает время на кабельную разводку
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1456433
Упаковочная единица 10 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 240 (C-2-2013)
GTIN 4046356617048
Вес/шт. (без упаковки) 10,700 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь