Встраиваемые разъемы - SACC-DSI-M8FS-6CON-M10/0,5 - 1456103

Встраиваемое гнездо для датчика/исполнительного элемента, 6-контактное, M8, установка на заднюю стенку/винтовое крепление с резьбой M10, с гибким проводом (изоляция из TPE) 0,5 м, 6 x 0,14 мм²

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подготовленные с гибкими проводниками для незамедлительного использования
  • Сборка и длина проводников на заказ
  • Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны гибких проводников
  • Обычные схемы расположения контактов и кодировки для передачи сигналов с унифицированной конструкцией

Коммерческие данные

Код заказа 1456103
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 32 (C-2-2017)
GTIN 4046356605885
Вес/шт. (без упаковки) 10,500 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь