Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-3P-M12MS/ 1,5-802/B-1L-Z - 1454710

Нет доступных изображений

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 3-полюсн., PUR без галогенов, устойчив к сварочному грату, повышенная гибкость, серый RAL 7001, Штекеры прямое M12, А-кодирование, к Штекер типа В для электромагнитного клапана (10 мм), с 1 светодиод, подключение с помощью Диод Зенера, длина кабеля: 1,5 м

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 1454710
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356578141
Вес/шт. (без упаковки) 22,220 GRM