Cable para sensores/actuadores - SAC-4P- 2,0-28X/M12FS SH OD - 1454150

Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PE-X/PE-X sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, apantallado, extremo de cable libre, a Hembra de conexión recto M12, codificado A, longitud de cable: 2 m, para aplicaciones exteriores, con moleteado de acero inoxidable

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Защита от коррозии всех открытых металлических частей благодаря использованию высококачественной стали 1.4404
  • Прочность: устойчивость к воздействию масел, УФ-излучения и озона, а также воздействию температур от -40 °C до +105 °C
  • Надежная передача сигналов – экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок

Коммерческие данные

Код заказа 1454150
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 154 (C-4-2013)
GTIN 4046356568760
Вес/шт. (без упаковки) 168,300 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь