Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-4P-M12MS/5,0-28X/M12FS OD - 1454118

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 4-полюсн., PE-X без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое M12, А-кодирование, к Гнездо прямое M12, А-кодирование, длина кабеля: 5 м, для применения вне помещений, с накатанной гайкой из легированной стали

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Защита от коррозии всех открытых металлических частей благодаря использованию высококачественной стали 1.4404
  • Прочность: устойчивость к воздействию масел, УФ-излучения и озона, а также воздействию температур от -40 °C до +105 °C

Коммерческие данные

Код заказа 1454118
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 153 (C-4-2013)
GTIN 4046356568722
Вес/шт. (без упаковки) 242,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь