Разъем с кабелем - SACB-C-H180-4/ 8- 5,0PUR SCO P - 1453083

Разъем с кабелем, применение: Концентратор сигналов датчиков и исполнительных элементов, тип подключения: Гнездовой разъем M12-SPEEDCON Пластик, количество гнезд: 4, гнездо для платы: Двойной, индикатор состояния: Нет; годключение магистрального кабеля: вставные винтовые клеммы 180°, PUR/PVC, длина кабеля: 5 м, экранировка: нет

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 1453083
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 269 (C-2-2017)
GTIN 4046356553155
Вес/шт. (без упаковки) 689,300 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь