Коробка датчика и исполнительного элемента - SACB-4/ 8-L-C SCO P - 1452819

Коробка датчика и исполнительного элемента, применение: Стандартн., тип подключения: Гнездовой разъем M12-SPEEDCON Пластик, количество гнезд: 4, полюсов: 5, механические ключи: A - стандарт, гнездо для платы: Двойной, индикатор состояния: есть, p-n-p; годключение магистрального кабеля: вставные винтовые клеммы 180°, экранировка: нет

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря литому корпусу и высокой степени защиты
  • Гибкое, децентрализованное объединение сигналов в одном магистральном проводе
  • Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике
  • Экономия места: распределительная коробка с двойным рядом шунтирования для установки двух датчиков в одно гнездо
  • Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
  • Гибкость: распределительная коробка с соединительным колпаком для сборки на месте
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1452819
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 269 (C-2-2017)
GTIN 4046356553674
Вес/шт. (без упаковки) 160,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь