Штекерный модуль для электромагнитного клапана - SACC-VB-3CON-M12/CI-1L-SV 24V - 1452291

Штекерный модуль для электромагнитного клапана, Универсальный, 3-полюсн., Штекеры для клапана CI (9,4 мм), с 1 светодиод, подключение с помощью Варистор, Винтовые зажимы, кабельный ввод M12, наружный диаметр кабеля 4 мм ... 6 мм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 1452291
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 31 (C-2-2019)
GTIN 4046356536462
Вес/шт. (без упаковки) 14,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь