Штекерный модуль для электромагнитного клапана - SACC-VB-3CON-M12/C-1L-SV 110V - 1452275

На рисунке показан вариант с напряжением 24 В

Штекерный модуль для электромагнитного клапана, Универсальный, 3-полюсн., Штекеры для клапана C (8 мм), с 1 светодиод, подключение с помощью Варистор, Винтовые зажимы, кабельный ввод M12, наружный диаметр кабеля 4 мм ... 6 мм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 1452275
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 31 (C-2-2019)
GTIN 4046356536448
Вес/шт. (без упаковки) 12,800 GRM