Штекерный разъем для полевых условий AC - PV-AC-FC-F-S/3-2,5-6 - 1446142

Круглые разъемы (со стороны кабеля), Штекерный разъем для полевых условий AC, материал корпуса: PPE, цвет: черный, полюсов: 3, расчетный ток: 25 A, Тип подключения: Пружинные зажимы, Тип контактов: Розетка, мин. диаметр кабеля: 8 мм, макс. диаметр кабеля: 18 мм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 1446142
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356624374
Вес/шт. (без упаковки) 80,700 GRM