Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-3P-MS/1,0-PUR/C-1L-ZSCO LS - 1445680

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 3-полюсн., PUR без галогенов, черный RAL 9005, Штекеры прямое M12 SPEEDCON, к Штекер типа С для электромагнитного клапана (8 мм), с 1 светодиод, подключение с помощью Диод Зенера, длина кабеля: 1 м

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1445680
Упаковочная единица 1 Шт
Минимальный объем заказа 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356583770
Вес/шт. (без упаковки) 70,520 GRM