Проходная деталь - Q 1,5-3P-M20-ESA-0,05 AE - 1445172

Проходная деталь QUICKON, для наружного монтажа, с проводником длиной 5 см, 3-полюсная, с наконечниками, без Q-SET-PG13,5-1,5/3-ESA GN

Цена:

Преимущества для Вас

  • Инновации и экономия пространства - система быстрого соединения QUICKON для экономии до 80 % пространства при подсоединении на месте
  • Удобство: простая и быстрая подготовка без использования специальных инструментов
  • Высокая прочность: корпуса с классом защиты IP65/IP67 для широкой области применения
  • Надежное соединение благодаря защите от неправильного подключения и защите от прикосновений в соответствии с DIN EN 0105
  • Рациональность - при использовании проходных деталей нет необходимости открывать устройства для подсоединения проводников

Коммерческие данные

Код заказа 1445172
Упаковочная единица 100 Шт
Минимальный объем заказа 100 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356582353
Вес/шт. (без упаковки) 14,123 GRM