Встраиваемые разъемы - SACC-DSI-M12FS-4P-M16/2,0 - 1444681

Встр. гнездо для датчика/исп. устр-ва, 4-контактн., M12-SPEEDCON, монтаж на задней панели / резьбовое крепление M16, с гибким проводом 0,5 м (TPE), 4 x 0,34 мм²

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подготовленные с гибкими проводниками для незамедлительного использования
  • Сборка и длина проводников на заказ
  • Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны гибких проводников
  • Любые распространенные схемы расположения контактов и кодировка для передачи сигналов, данных и питания с унифицированной конструкцией
  • Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки
  • Система быстрой фиксации SPEEDCON снижает время на кабельную разводку
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1444681
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356567428
Вес/шт. (без упаковки) 47,500 GRM