Силовой кабель - SAC-5P- 1,5-441/MINFS PWR - 1443909

Силовой кабель, 5-полюсн., PUR, серый RAL 7001, свободный конец, к Гнездо прямое 7/8"-16UNF, длина кабеля: 1,5 м, Сечение жилы 2,5 мм², для питания

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Прочные соединители монтажного размера 7/8"-16UNF
  • Мощность: Соединители и провода с жилами большого сечения для подачи питания

Коммерческие данные

Код заказа 1443909
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 277 (C-4-2015)
GTIN 4046356537476
Вес/шт. (без упаковки) 222,220 GRM