Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-3P- 1,5-PUR/B-1L-V - 1443145

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 3-полюсн., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, свободный конец, к Штекер типа В для электромагнитного клапана (10 мм), с 1 светодиод, подключение с помощью Варистор, длина кабеля: 1,5 м

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Прочный разъем для электромагнитных клапанов с варистором в качестве защитной схемы
  • Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике
  • Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов

Коммерческие данные

Код заказа 1443145
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 236 (C-2-2017)
GTIN 4046356530958
Вес/шт. (без упаковки) 67,100 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь