Встраиваемые разъемы - SACCBP-MS-12CON-M16/1,0-PVCSCO - 1442227

Встр. штекер, экранированный, 12-контактный, M12, с мех. ключом А, монтаж с задней стенки/винтовое крепление М16, с проводом 1 м, 12 x 0,14 мм²

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подготовленные с проводниками различной стандартной длины для незамедлительного использования
  • Сборка и длина проводников на заказ
  • Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны кабеля
  • Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1442227
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 46 (C-2-2017)
GTIN 4046356533362
Вес/шт. (без упаковки) 95,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь