Проходная деталь - SACC-DSI-M12FS-12CON-M16 SH - 1441956

Встр. соед-ль для датчика/исп. устр-ва, гнездо, 12-контактн. с экранир. контактом, M12-SPEEDCON, с мех. ключом А, монтаж на задней панели/резьбовое крепление M16, с прямыми выводами под пайку

Цена:

Преимущества для Вас

  • Простота монтажа на печатную плату: цельные штекерные разъемы для пайки волной припоя
  • Любые распространенные схемы расположения контактов и кодировка для передачи сигналов, данных и питания с унифицированной конструкцией
  • Система быстрой фиксации SPEEDCON снижает время на кабельную разводку
  • Для высокой безопасности передачи: опциональное подсоединение экрана к корпусу при помощи контакта
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1441956
Упаковочная единица 20 Шт
Минимальный объем заказа 20 Шт
Страница каталога Стр. 251 (C-2-2013)
GTIN 4046356534178
Вес/шт. (без упаковки) 15,280 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь