Встраиваемые разъемы - SACC-SQ-M12FSD-4CON-20/0,5 - 1441639

Встр. гнездо для датчика/исп. устр-ва, 4-конт., M12, с мех. ключом D, монтаж с передней стенки/с помощью квадратных фланцев, с гибким проводом 0,5 м (TPE), 4x0,34 мм²

Цена:

Преимущества для Вас

  • 4 крепежных отверстия 3,2 мм
  • С фасонным уплотнителем для винтов М3
  • Подготовленные с гибкими проводниками для незамедлительного использования
  • Сборка и длина проводников на заказ
  • Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны гибких проводников
  • Любые распространенные схемы расположения контактов и кодировка для передачи сигналов, данных и питания с унифицированной конструкцией
  • Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки
  • Система быстрой фиксации SPEEDCON снижает время на кабельную разводку
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1441639
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 38 (C-2-2017)
GTIN 4046356531757
Вес/шт. (без упаковки) 20,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь