Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-3P-MR-BI-1L-Z180 SCO/.../... - 1441121

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 3-полюсн., различные типы кабелей, Штекеры угловой M12 SPEEDCON, А-кодирование, к Штекер типа BI для электромагнитного клапана (11 мм), с 1 светодиод, подключение с помощью Диод Зенера, длина кабеля: На выбор (0,2 ... 40,0 м), Вставная часть штекера для клапана повернута на 180°

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Прочный разъем для электромагнитных клапанов с диодом Зенера в качестве защитной схемы
  • Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
  • Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике
  • Гибкие решения – конфигурируемые изделия с кабелями различной длины и различного типа
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1441121
Упаковочная единица 1 Шт
Минимальный объем заказа 25 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Вес/шт. (без упаковки) 0,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь