Соединитель для датчика/исполнительного устройства - SACC-M12MS-4QO-0,75-VA - 1440779

Соединитель для датчика/исполнительного устройства, Универсальный, 4-полюсн., Штекеры прямое M12, Кодировка А, Клеммы с ножевыми контактами, материал накатанной гайки: Нержавеющая сталь 1.4404, наружный диаметр кабеля 4 мм ... 8 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Гибкость: разъемы для сборки на месте
  • Срезное клеммное соединение: инновационная и быстрая технология сборки без снятия изоляции с отдельных жил

Коммерческие данные

Код заказа 1440779
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 20 (C-2-2019)
GTIN 4046356517010
Вес/шт. (без упаковки) 15,600 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь