Встраиваемый разъем (розетка) шинной системы - SACCBP-FS-4CON-PG9/5,0-990SCO - 1437876

Встраиваемая розетка шинной системы, CC-Link, 4-полюсная, M12, SPEEDCON, экранированная, монтаж с задней части стенки / резьбовое крепление с Pg9, с кабелем шины длиной 5,0 м

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подготовленные с проводниками различной стандартной длины для незамедлительного использования
  • Сборка и длина проводников на заказ
  • Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны кабеля
  • Исполнения кабелей для всех распространенных типов сетей и полевых шин
  • Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1437876
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 401 (PC-2011)
GTIN 4046356458610
Вес/шт. (без упаковки) 222,220 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь