Встраиваемый разъем (вилка) шинной системы - SACCBP-MS-5CON-PG9/1,0-920SCO - 1437575

Встраиваемый разъем (вилка) шинной системы, DeviceNet/CANopen, 5-полюсный, M12, экранированный, с механическим ключом А-типа, SPEEDCON, монтаж с задней части стенки / резьбовое крепление с Pg9, с кабелем шины длиной 1,0 м, 2 x 0,2 мм²; 2 x 0,32 мм²

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подготовленные с проводниками различной стандартной длины для незамедлительного использования
  • Сборка и длина проводников на заказ
  • Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны кабеля
  • Исполнения кабелей для всех распространенных типов сетей и полевых шин
  • Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1437575
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 427 (C-2-2019)
GTIN 4046356457705
Вес/шт. (без упаковки) 81,600 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь