Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-3P- 3,0-PUR/BI-1L-Z - 1435247

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 3-полюсн., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, свободный конец, к Штекеры для клапана BI (11 мм), с 1 светодиод, подключение с помощью Диод Зенера, длина кабеля: 3 м

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Прочный разъем для электромагнитных клапанов с диодом Зенера в качестве защитной схемы
  • Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике
  • Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов

Коммерческие данные

Код заказа 1435247
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 228 (C-2-2019)
GTIN 4046356413572
Вес/шт. (без упаковки) 105,400 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь