Разъем - SACC-FS-4SC SH SCO - 1432745

Разъем, 4-полюсн., экранирован., Гнездо прямое M12 SPEEDCON, Кодировка А, Пружинные зажимы, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, наружный диаметр кабеля 4 мм ... 8 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Гибкость: разъемы для сборки на месте
  • Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
  • Пружинный разъем: надежное подключение благодаря высокой силе контакта, в том числе в условиях повышенных сотрясений и вибраций
  • Надежная передача сигналов - экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1432745
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 19 (C-4-2015)
GTIN 4046356348317
Вес/шт. (без упаковки) 42,000 GRM