Встраиваемый соединитель для шинной системы - SACC-E-M12MS-4CON-PG9/0,5 FFVA - 1431432

Встраиваемый соединитель для шинной системы, полевая шина FOUNDATION, штекер, 4-конт., М12, мех. ключ A, монтаж на передней стенке/резьбовое крепление Pg9, с гибким проводником 0,5 м (ТРЕ), 3 x 0,34 мм², нержавеющая сталь

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подготовленные с гибкими проводниками для незамедлительного использования
  • Сборка и длина проводников на заказ
  • Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны гибких проводников
  • Любые распространенные схемы расположения контактов и кодировка для передачи сигналов, данных и питания с унифицированной конструкцией
  • Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки

Коммерческие данные

Код заказа 1431432
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 424 (C-2-2019)
GTIN 4046356457545
Вес/шт. (без упаковки) 18,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь