Силовой кабель - SAC-4P-10,0-PVC/M12FRL - 1425100

Силовой кабель, 4-полюсн., ПВХ, темно-серый RAL 7021, Гнездо угловой M12, L-кодирование, к свободный конец, длина кабеля: 10 м, для постоянного тока до 16 A / 63 В

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Электропроводимость: штекерный разъем DC для цепей до 16 A и 63 В DC
  • Защита от неправильного подключения посредством специальной кодировки L

Коммерческие данные

Код заказа 1425100
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 297 (C-2-2019)
GTIN 4055626384382
Вес/шт. (без упаковки) 1 765,190 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь