Корпус - HC-STA-B48-SHWS-2SSM40-EMC-AL - 1424868

Приборный корпус B48, с одной защелкой, mатериал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, длина кабеля: 2, боковое, высота: 99 мм, кабельный ввод: без, патрубок: да, 2x M40, Стандартн.

Цена:

Преимущества для Вас

  • эффективное действие экрана при электромагнитных помехах
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1424868
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 645 (C-2-2019)
GTIN 4055626382739
Вес/шт. (без упаковки) 1 093,300 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь