Корпус - HC-STA-B32-CHWD-1TTM32-ELC-AL - 1424842

Соединительный корпус B32, с двумя защелками, mатериал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, длина кабеля: 1, прямое, высота: 99,8 мм, кабельный ввод: без, патрубок: Нет, 1x M32, Стандартн.

Цена:

Преимущества для Вас

  • эффективное действие экрана при электромагнитных помехах
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1424842
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 644 (C-2-2019)
GTIN 4055626382470
Вес/шт. (без упаковки) 449,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь