Шинный системный соединитель - SACC-M12FRB-3PL SH PB - 1424698

Шинный системный соединитель, PROFIBUS DP (12 Мбит/с), 3-полюсн., экранирован., Гнездо угловой M12, Кодировка B, Зажимы Push-in, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, наружный диаметр кабеля 4 мм ... 8 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Push-in Technology подключается просто и без инструментов
  • Удобное подключение гибких проводников благодаря рычагу
  • Надежное и быстрое подключение электрических проводов
  • Гибкая разводка для передачи сигналов и данных
  • Гибкие отводы проводников при угловых штекерных соединителях
  • Быстрая и простая установка благодаря использованию технологии рush-in
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1424698
Упаковочная единица 1 Шт
GTIN 4055626376257
Вес/шт. (без упаковки) 43,800 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь