Кабельный ввод - G-INS-M16-T68N-PNES-GY - 1424475

Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, наружный диаметр кабеля 4 мм ... 8 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M16 x 1,5, цвет: серебристо-серый RAL 7001

Цена:

Преимущества для Вас

  • Полимер соответствует требованиям UL 746C f1

Коммерческие данные

Код заказа 1424475
Упаковочная единица 10 Шт
Минимальный объем заказа 10 Шт
Страница каталога Стр. 686 (C-2-2019)
GTIN 4055626372655
Вес/шт. (без упаковки) 6,290 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь